CONCL-3P-RCHD-AM62

AM623/AM625 の各プロセッサ向け、Conclusive Engineering の RCHD-AM62 システム オン モジュール

概要

Compact powerhouse for advanced connectivity

The RCHD-AM62 system on module comes in a compact SO-DIMM form factor measuring 82mm x 45mm. The RCHD-AM62 offers capable connectivity options including dual 1 Gbit/s Ethernet, Wi-Fi®, and Bluetooth® v4.1. Its single 3.3V power input emphasizes energy efficiency.

The versatile choice for industrial, retail and factory automation

Expandable interfaces, secure boot, and Arm® TrustZone® add to RCHD-AM62's flexibility and security, making it a versatile choice for an embedded system on module in a range of applications such as industrial automation, retail, factory automation, edge computing and more.

特長
  • 82mm x 45mm
  • SO-DIMM form factor with top and bottom edge pins
  • 512MB to 8GB DDR4, 4GB to 64GB eMMC
  • 2x Gb Ethernet, 2x USB 2.0 Dual Role Device (DRD)
  • Available peripherals: 3x SPI, 5x UART, 3x ePWM, 3x CAN-FD, 3x eCAP, 4x I2C, 3x eQEP, QSPI/OSPI
  • 2.4/5GHz Dual-Band Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.4
  • Linux Yocto, Buildroot, Ubuntu, FreeBSD (on request)
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM625 Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Conclusive Engineering Sp. z o.o.

購入と開発の開始

評価ボード

RCHD-AM62 — Arm Cortex-A53 プロセッサと GPU を搭載した AM623 と AM625 向け、RCHD-AM62 システム オン モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

RCHD-AM62 Arm Cortex-A53 プロセッサと GPU を搭載した AM623 と AM625 向け、RCHD-AM62 システム オン モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Conclusive Engineering Sp. z o.o.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。