CIRCUIT060061
シングル エンド入力から差動出力への回路
CIRCUIT060061
概要
この回路は、2.7V 単一電源を使って、0.1V~2.4V のシングルエンド入力を、±2.3V の差動出力に変換します。入力および出力の範囲は、オペアンプの入力同相範囲と、出力スイングの制限が満たされている限り、必要に応じてスケーリングできます。
特長
- 入力:Vi = 0.1 V ~ 2.4 V
- 出力:Vo = -2.3 V ~ 2.3 V
- 電源電圧:
- Vcc = 2.7 V
- Vee = 0 V
- Vref = 2.5 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | シングルエンド入力から差動出力への変換回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/11/04 | |
| 回路設計 | シングル エンドの高精度 DAC からの差動出力用回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/21 | |
| 回路設計 | 2 つのオペアンプを使用したシングルエンドから差動への変換回 路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/16 | |
| 設計ガイド | High-Performance Single-Ended to Differential Active IF for High-Speed ADCs | 2014/08/20 |