CIRCUIT060060
単一電源、高入力電圧の全波整流回路
CIRCUIT060060
概要
この単一電源の高精度全波整流器は、高い入力電圧向けに最適化済みです。Vi > 0V の場合、D1 に逆方向バイアスが印加される形になり、回路の上部にある U1 がアクティブになって、ゲインが 1V/V という回路が形成されます。VI < 0V の場合、D1 に順方向バイアスが印加される形になり、回路の下部にある U2 がアクティブになって、ゲインが -1V/V という反転アンプ回路が形成されます。
特長
- 入力:Vi = 9V
- 出力:Vo = 4.5V
- 周波数:f_max = 50kHz
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Single-supply, high-input voltage, full-wave rectifier circuit | PDF | HTML | 2021/04/13 | ||
| ユーザー・ガイド | Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide | 2014/01/08 | ||||
| アプリケーション・ノート | Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) | 2001/03/14 |