TIPD124
単電源、低入力電圧最適化、高精度全波整流器、リファレンス・デザイン
TIPD124
概要
この TI Verified Design では、単一電源全波整流器を実装することができます。5mV ~ 200mV の小さな入力電圧信号で優れた直線性を発揮するように最適化されています。また、低レベルの交流電流(AC)信号を、正の極性を持つ信号に変換できます。回路は最大 50kHz で機能するように設計されており、わずか 5mVpp の信号レベルの優れた直線性を備えています。この回路は正および負の極性をもつ低レベルの入力信号の値を数量化する必要があるセンサ・アクイジションまたは信号強度表示アプリケーションで使用できます。
特長
- TI Precision Designs: Verified Design には理論、部品の選定、TINA-TI
- シミュレーション、PCB 回路図とレイアウト、部品表(BOM)、実測性能が含まれます
- 入力信号の全波整流(絶対値)を出力
- 最小 5mV の低レベル入力信号で優れた直線性をサポート
- +5V 電源で動作
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRC89.PDF (84 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide | 2013/07/17 |