CIRCUIT060058
単一電源、低入力電圧の全波整流回路
CIRCUIT060058
概要
この単一電源の高精度絶対値回路は、低入力電圧に対して最適化されています。最高50kHz で動作する設計を採用しており、最小 5mVpp の信号レベルでも優れた直線性を確保できます。この設計では、負のオペアンプ電源レールに負のチャージ ポンプ(LM7705など)を使用して、0 V近い信号レベルでの直線性を維持しています。
特長
- 入力:Vi = 5 mV ~ 400 mV
- 出力:Vo = 2.5 mV ~ 200 mV
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = -0.23 V
- Vref = 0 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | 単一電源、低入力電圧の全波整流回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/31 | |
| ユーザー・ガイド | Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide | 2014/01/08 | ||||
| アプリケーション・ノート | Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) | 2001/03/14 |