CIRCUIT060057
ローパス フィルタ付き非反転型アンプ回路
CIRCUIT060057
概要
このローパス非反転回路は、20V/V (26dB) のゲインで信号レベルの増幅を行い、極を 10kHz に設定する方法で信号のフィルタリングを実行します。部品 R1 と C1 は、非反転ピンに接続した 1 個のローパス フィルタを形成します。この回路の周波数応答はこの RC パッシブ フィルタと同じですが、アンプのパスバンド (通過帯域) ゲインを使用して出力の増幅を行います。部品 C2 と R3 を使用して、非反転アンプのカットオフ周波数 fc を設定します。
特長
- 入力:Vi = -0.1 V ~ 0.1 V
- 出力:Vo = -2 V ~ 2 V
- BW:fc = 10kHz
- 電源電圧:
- Vcc = 2.5 V
- Vee = -2.5 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | Low-pass, filtered, non-inverting amplifier circuit | PDF | HTML | 2021/01/27 | ||
| アプリケーション・ノート | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010/04/21 | ||||
| アプリケーション・ノート | More Filter Design on a Budget | 2001/12/06 |