TIPD185

AC 結合、単電源、反転および非反転アンプ、リファレンス・デザイン

概要

This design amplifies an ac signal, and shifts the output signal so that it is centered at one half the power supply voltage.  Note that the input signal has zero dc offset so it swings above and below ground.  The key benefit of this circuit is that it accepts signals which swing below ground even though the amplifier does not have a negative power supply.

特長
  • AC Coupled single supply amplifier
  • Bandpass frequency response
  • Ground referenced ac signal input
  • Mid supply shifted ac signal out
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDREI8.PDF (198 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA72.ZIP (652 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREI7.PDF (169 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド AC-Coupled Single-Supply Inverting and Noninverting Amplifier Reference Design 2015/03/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。