CIRCUIT060052
ローパス フィルタ付き反転型アンプ回路
CIRCUIT060052
概要
この調整可能なローパス反転アンプ回路は、26dB つまり 20V/V のゲインを使用して信号レベルの増幅を行います。R2 と C1 は、この回路のカットオフ周波数を設定します。この回路の周波数応答はパッシブ RC フィルタと同じですが、出力がアンプのパスバンド ゲインによって増幅されます。ローパス フィルタは多くの場合、オーディオ信号チェーンに使用され、バスブースト フィルタと呼ばれることもあります。
特長
- 入力:Vi = -0.1 V ~ 0.1 V
- 出力:Vo = -2 V ~ 2 V
- BW:fp = 2kHz
- 電源電圧:
- Vee = -2.5 V
- Vcc = 2.5 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | Low-Pass Filtered, Inverting Amplifier Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/01/05 | |||
| アプリケーション・ノート | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010/04/21 | ||||
| アプリケーション・ノート | More Filter Design on a Budget | 2001/12/06 |