CIRCUIT060050
バンドパス フィルタ付きの反転型アッテネータ回路
CIRCUIT060050
概要
この調整可能なバンドパス アッテネータは、10Hz ~ 100kHz の周波数範囲にわたって信号レベルを -40dB 減衰させます。また、DC出力レベルを独立に制御できます。この設計では、指定の帯域範囲内での減衰を最小化するため、極周波数が通過帯域外で選択されています。
特長
- 入力:Vi = 100 mV ~ 50 V
- 出力:Vo = 1 mV ~ 500 mV
- 電源電圧:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- Vref = 0 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | バンドパス フィルタが適用された反転アッテネータ回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/30 | |
| アプリケーション・ノート | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 2010/04/21 | ||||
| アプリケーション・ノート | More Filter Design on a Budget | 2001/12/06 |