CIRCUIT060048

AC 結合型のトランスインピーダンス アンプ回路

CIRCUIT060048

概要

この回路は AC 信号を増幅し、電源電圧の 1/2 の値が振幅の中央になるように出力信号をシフトします。入力信号のDCオフセットは0なので、グランドの上下両方にスイングすることに注意してください。この回路の主な利点は、アンプに負の電源電圧を接続していない場合でも、グランドの下にスイングする信号を受け付けることです。

特長
  • 入力:Vi = -240mV ~ 240mV
  • 出力:Vo = 0.1 V ~ 4.9 V
  • 電源
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 AC 結合(HPF)の反転アンプ回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/24
アナログ デザイン ジャーナル A new filter topology for analog high-pass filters 2008/08/06

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD185 AC 結合、単電源、反転および非反転アンプ、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。