CIRCUIT060040

T ネットワーク回路搭載、トランスインピーダンス アンプ

CIRCUIT060040

概要

T ネットワーク フィードバック構成を採用したこのトランスインピーダンス アンプは、入力電流を出力電圧に変換します。T ネットワークの等価抵抗が、回路内で使用しているどの抵抗より値が大きいことを前提として、電流対電圧のゲインを設定します。したがって、T ネットワークの帰還構成回路を通じて、帰還経路や 2 番目のゲイン段で大きな抵抗を使用せずにゲインを非常に大きくすることができ、システムのノイズ低減、安定性に関する問題の軽減、誤差の低減を実現できます。
特長
  • 入力:Ii = 0A ~ 100nA
  • 出力:Vo = 0 V ~ 3.2 V
  • BW:f = 10kHz
  • 電源電圧:
    • Vcc = 3.3 V
    • Vee = 0 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Transimpedance amplifier with T-network circuit PDF | HTML 2021/03/12
アプリケーション概要 高帯域幅、高精度 JFET オペアンプによりトランスインピーダンス・アプリケーションを簡素化 英語版 2019/06/05
アプリケーション・ノート Nano-Power Transimpedance Amplifier for Current Output Sensors 2018/03/07
アプリケーション・ノート Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) 2017/05/16
ユーザー・ガイド 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 2014/09/16

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD176 1MHz、単電源、フォトダイオード・アンプ、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。