CIRCUIT060029
GNDまでの出力スイング回路を搭載した、単一電源、ローサイド、単方向の電流センシング ソリューション
CIRCUIT060029
概要
この単一電源のローサイド電流センシング ソリューションは、0A ~ 1A の負荷電流を高精度検出し、0V ~ 4.9V の電圧に変換します。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、より大きいスイングに対応するために高い電源電圧を使用することもできます。この設計では、負のチャージ ポンプ(LM7705など)を負の電源として使用し、0V近くの出力信号について線形性を維持できます。
特長
- 入力:0A ~ 1A
- 出力:0V ~ 4.9V
- 電源
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 0 V
汎用オペアンプ
購入と開発の開始
設計ツール
SBOC499 — Simulation for Unidirectional Current Sense with Output Swing to GND
サポート対象の製品とハードウェア
製品
汎用オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
ハードウェア開発
設計ツール
SBOC499 — Simulation for Unidirectional Current Sense with Output Swing to GND
製品
汎用オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
ハードウェア開発
設計ツール
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc499 or www.ti.com/lit/xx/sboc499a/sboc499a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC499. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | GND までの出力スイング回路を搭載した、単一電源、ローサイド、 単方向の電流センシング ソリューション (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/31 | |
| アプリケーション・ノート | Low-Side Current Shunt Op-Amp Circuit to 3-V Single-Ended ADC for Cost-Optimized (Rev. A) | 2021/09/29 | ||||
| ユーザー・ガイド | 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) | 2015/12/11 | ||||
| 設計ガイド | +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide | 2014/12/08 |