CIRCUIT060014
MOSFET 付き電圧/電流 (V/I) コンバータ回路
CIRCUIT060014
概要
この単一電源、ローサイド、V-I コンバータは、オペアンプの電源電圧を上回る電圧に接続できる負荷に、安定した電流を提供します。回路は、0 ~ 2V の入力電圧を受け入れ、0mA ~ 100mA の電流に変換します。ローサイド電流センス抵抗での電圧降下 (R3) をオペアンプの反転入力にフィードバックすることで、電流の正確な安定化が行われます。
特長
- 5V 単一電源
- 入力:0V ~ 2V
- 出力:0mA ~ 100mA
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
| アプリケーション・ノート | Voltage-to-current (V-I) converter circuit with MOSFET (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/08/20 | |||
| 回路設計 | Voltage-to-current (V-I) converter circuit with BJT | PDF | HTML | 2021/05/14 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/10/21 | |||
| ユーザー・ガイド | TIPD102 Verified Design Reference Guide | 2013/09/19 |