CIRCUIT060013
T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060013
概要
この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
特長
- +/-5V デュアル電源
- 入力:+/-2.5mV
- 出力:+/-2.5V
- 帯域幅:5kHz
- ゲイン:1000V/V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/24 | |||
| 回路設計 | Inverting Amplifier With T-Network Feedback Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/02/15 | |||
| 回路設計 | Transimpedance amplifier with T-network circuit | PDF | HTML | 2021/03/12 |