CEM2SLIMSAS-EVM
CEM から SlimSAS PCI-Express® 4.0 への変換アダプタ カードの評価基板
CEM2SLIMSAS-EVM
概要
CEM2SLIMSAS-EVM は、PCI-Express 4.0 x16 から 2 x8 SlimSAS (SFF-8654) への変換アダプターです。これにより、DS160PR810EVM-RSCやその他のテキサス インスツルメンツのPCI-Express 4.0リドライバーまたはリタイマー ライザー カード評価基板は、市販のSlimSAS(SFF-8654)-U.2(SFF-8639)ケーブル アセンブリを使用して、最大4台のU.2ソリッド ステート ドライブ(SSD)に接続することができます。 PCI-Express 4.0クロック バッファLMK00334を搭載し、PCI-Express 100MHz基準クロックをダウンストリームSSDに分配します。 また、ジャンパを使用してPCI-Expressサイドバンド信号を柔軟に割り当てることができます。
特長
- PCI-Express 4.0 1 x4、2 x4、4 x4分岐に対応
- 2 個の x8 SlimSAS (SFF-8654) コネクタ
- LMK00334 PCI-Express 4.0 クロック バッファ
- PCI-Expressサイドバンド信号の柔軟な割り当て
PCIe、SAS、SATA IC
購入と開発の開始
評価ボード
CEM2SLIMSAS-EVM — CEM-SlimSAS PCI Express 4.0 アダプタ・カードの評価基板
CEM2SLIMSAS-EVM — CEM-SlimSAS PCI Express 4.0 アダプタ・カードの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | CEM2SLIMSAS-EVM Adapter Board User's Guide (Rev. A) | 2021/09/01 | ||||
| 証明書 | CEM2SLIMSASEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/04/21 |