CDCM6208V2EVM
CDCM6208V2 評価モジュール
CDCM6208V2EVM
概要
The CDCM6208 is a highly versatile, low jitter low power frequency synthesizer which can generate eight clock outputs, selectable between LVPECL-like high-swing CML, normal-swing CML, LVDS-like low-power CML, HCSL, or LVCMOS, from one of two inputs that can feature a low frequency crystal or CML, LVPECL, LVDS, or LVCMOS signals. The CDCM6208 also features an innovative fractional divider architecture for four of its outputs that can generate any frequency with better than 1ppm frequency accuracy. The CDCM6208 can be easily configured through I2C or SPI programming interface and in the absence of serial interface, pin programming mode is also available that can set the device in many distinct preprogrammed configurations using control pins. The device comes with two versions (CDCM62008V1EVM & CDCM6208V2EVM) depending on VCO frequency ranges.
特長
- Easy-to-use evaluation module to generate low phase noise clocks up to 800 MHz
- Easy device programming via host-powered USB port or control pins
- Rapid configuration through provided EVM Control Software
- Can be powered from the USB port, or by an external 3.3V/2.5V/1.8V power supply
- Single-ended or differential input; external crystal can be used with on-chip oscillator
クロック ジェネレータ
購入と開発の開始
CDCM6208V2EVM — CDCM6208V2 評価モジュール
CDCM6208V2EVM — CDCM6208V2 評価モジュール
SLAC541 — Code for programming the MSP430 on the CDCM6208 evaluation module.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC541 — Code for programming the MSP430 on the CDCM6208 evaluation module.
製品
クロック ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SLAC550 — CDCM6208EVM - I2C Firmware Update Files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC550 — CDCM6208EVM - I2C Firmware Update Files
製品
クロック ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SCAC134 — CDCM6208 EVM Control GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
SCAC134 — CDCM6208 EVM Control GUI
製品
クロック ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | CDCM6208 EVM User's Guide (Rev. A) | 2012/12/19 | |||
| 証明書 | CDCM6208V2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to measure Total Jitter (TJ) (Rev. B) | 2017/08/08 | ||||
| アプリケーション・ノート | A Step by Step Guide on Using the MSP430 as a Bootloader for the CDCM6208VxEVM (Rev. A) | 2012/12/04 |