CDCLVC1112EVM

CDCLVC1112 評価モジュール

CDCLVC1112EVM

ご注文はこちら

概要

The CDCLVC1112 is a high-performance, low additive phase noise LVCMOS clock buffer. It has one LVCMOS input and twelve LVCMOS outputs. It has also an enable pin. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVC1112. However, this EVM can also be used for customers interested in evaluating the performance of the CDCLVC1106, CDCLVC1108 or CDCLVC1110 as well. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

特長
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise LVCMOS clock signals
  • Easy device setup
  • Enable pin configurable though jumper and SMA
  • Board powered at 3.3V
クロック バッファ
CDCLVC1106 低ジッタ、1:6 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ CDCLVC1108 低ジッタ、1:8 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ CDCLVC1110 低ジッタ、1:10 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ CDCLVC1112 低ジッタ、1:12 LVCMOS ファンアウト クロック バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCLVC1112EVM — CDCLVC1112 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CDCLVC1112EVM CDCLVC1112 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 CDCLVC1112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Low Additive Phase Noise LVCMOS Clock Buffer Eval Board 2010/07/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。