CC1125EM-868-RD
ETSI Cat 1 RF レイアウト・リファレンス・デザイン
CC1125EM-868-RD
概要
This reference design for the CC1125 shows how to successfully do the RF layout and filtering to meet the ETSI Category 1 requirements in the 868 MHz frequency band.
特長
- Recommended PCB layout for optimum performance
- PCB stackup
- RF decoupling
- Component types and values
- Component manufacturers
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR230.PDF (52 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance | 2015/07/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN122 – CC1125 Operating in 25 kHz Channels at 869 MHz ETSI Category 1 | 2013/03/21 |