TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Benewake。
BW-3P-TF-LUNA
概要
The TF-Luna module is based on the OPT3101 and is a single-point short-range LiDAR sensor. The sensor is low cost, small size and has low power consumption with excellent performance produced by Benewake.
近接センサ
購入と開発の開始
評価ボード
TF-LUNA — TF-Luna 8m 低コスト距離センサ
TF-LUNA — TF-Luna 8m 低コスト距離センサ
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。