Benewake

自動運転、CV2X、鉄道輸送、産業用途に特化したテクノロジー企業

Benewake (北京) 有限公司が 2015 年に中国の北京で設立されました。最先端の LiDAR 技術と効率的なソリューションを組み合わせることで、顧客の産業や市場の変革を支援し、インテリジェント ドライブの実現や何十億もの人々に自動化システムをもたらしています。現在、Benewake は数百件の特許を出願しており、200 人以上の従業員を擁しています。同社は、中国国内外で研究開発、製造、販売、サービスなど幅広い事業活動を展開しています。同社は、中国国内外のトップ 500 企業とパートナーシップを構築しています。同社の事業は世界 90 以上の国と地域に及び、製品は欧州、米国、アジア太平洋など各地に輸出されています。
近接センサ
OPT3101 ToF ベース長距離近接 / 距離センサ アナログ フロント エンド (AFE)
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 光学モジュール
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
本社
  • 3rd Floor, Haiguo Jiaye Sci-Tech Park, Haidian District
  • Beijing, 100086
  • China

参照情報

評価ボード

BW-3P-TF-LUNA — TF Luna LiDAR module(Short-range distance sensor)

The TF-Luna module is based on the OPT3101 and is a single-point short-range LiDAR sensor. The sensor is low cost, small size and has low power consumption with excellent performance produced by Benewake.
評価ボード

BW-3P-TF02-PRO — TF02 Pro LiDAR module(Long-range distance sensor)

TF02 PRO モジュールは、OPT3101 をベースにした、シングルポイントの長距離 LiDAR センサです。このセンサの特長は、低コスト、小型サイズ、低消費電力と、Benewake が実現した優れた性能です。
評価ボード

BW-3P-TFMINI-S — TF Mini Series LiDAR module(Short-range distance sensor)

The TF-mini-S module is based on the OPT3101 and is a single-point short-range LiDAR sensor. The sensor is low cost, small size and low power consumption with excellent performance produced by Benewake.
光学モジュール

BW-3P-TFMINI-PLUS — Benewake TFmini Plus LiDAR モジュール (短距離センサ)

TFmini Plus モジュールは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の OPT3101 をベースにした、シングルポイントの短距離 LiDAR センサです。このセンサの特長は、小型サイズや低消費電力と、Benewake が実現した優れた性能です。

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。