BQ79616EVM-021
BQ79616 プロテクタ内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ モニタ バランサの評価基板
BQ79616EVM-021
概要
BQ79616評価基板(EVM)は、BQ79616-Q1の開発プラットフォームです。BQ79616-Q1は、6~16個のバッテリ セルの高精度なチャネル測定を提供します。デイジーチェーン通信ポートを搭載したBQ79616-Q1は、積み重ねが可能(最大35台)で、電動自動車の駆動系バッテリ パックに見られる大規模なスタック構成をサポートします。
特長
- 16 個のリチウムイオン セルを高精度でモニタリング
- 統合プロテクタ
- セル バランシング機能を内蔵
- 1Mbps のスタッカブル絶縁型差動 UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
- ASIL D 対応の電圧 / 温度 / 通信機能
SFI 23/18 ツイスト ペア通信ケーブル
バッテリ モニタとバランサ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ79616EVM-021 — BQ79616 プロテクタ内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ モニタ バランサの評価基板
BQ79616EVM-021 — BQ79616 プロテクタ内蔵、16S (16 個の直列) 高精度バッテリ モニタ バランサの評価基板
サポート・ソフトウェア
SLVC810 — BQAutoEval GUI 1.0.4
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ モニタとバランサ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC810 — BQAutoEval GUI 1.0.4
製品
バッテリ モニタとバランサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc810 or www.ti.com/lit/xx/slvc810a/slvc810a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC810. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ79616-Q1, BQ75614-Q1, BQ79656-Q1 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2025/06/10 | ||
| アプリケーション・ノート | BQ79616 Control Based on MSPM0 Through UART to CAN | PDF | HTML | 2024/12/16 | |||
| ユーザー・ガイド | BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide | 2020/12/14 | ||||
| 証明書 | BQ79616EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/06/24 |