BQ79600EVM
ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART からデイジーチェーンへのブリッジ インターフェイスの評価基板
BQ79600EVM
概要
BQ79600EVM は、BQ79600-Q1 デバイス向けの評価基板 (EVM) です。このデバイスの一般的な用途は、マイコン (MCU) と TI のバッテリ監視 IC (たとえば、BQ7961X-Q1 と BQ79606A-Q1) の間のインターフェイスとして機能するブリッジ IC です。このデバイスは、MCU から到着した情報を、TI のバッテリ管理デイジー チェーン プロトコルが認識できる複数のパルスに変換して、送信します。このデバイスは、ホストの自動ウェークアップ機能を搭載しており、この機能を BQ7961X-Q1 ファミリと組み合わせて活用すると、マスクされていない障害をバッテリ監視 IC が検出したときに、INH (インヒビット) ピン経由でホストを自動的にウェークアップさせることができます。
特長
- UART/SPI ホスト インターフェイス
- デイジー チェーン対応、絶縁型差動インターフェイス
- 4.74V ~ 40V の電源電圧をサポート
- リング アーキテクチャでフォルトが検出されたとき、BMS/BMU システムを自動的にウェイクアップ
- ASIL-D 通信
USB2ANY インターフェイス アダプタ SFI 23/18 ツイスト ペア通信ケーブル
バッテリ モニタとバランサ
購入と開発の開始
評価ボード
BQ79600EVM-030
— ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART からデイジーチェーンへのブリッジ・インターフェイスの評価基板
BQ79600EVM-030
—
ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART からデイジーチェーンへのブリッジ・インターフェイスの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ79600-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/08/22 | ||
| ユーザー・ガイド | BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide | 2020/12/14 | ||||
| 証明書 | BQ79600EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2020/06/23 |