BQ78350-DEVICE-FW
BQ78350 残量計ファミリ向けファームウェア
BQ78350-DEVICE-FW
概要
BQ78350 残量計ファミリ向けファームウェアは、既存の BQ78350 ハードウェア (BQ78350、BQ78350-R1、BQ78350-R2 などのデバイス) にフラッシュ書き込み可能なファームウェアのみのリリースです。ファームウェアは、リチウムイオンと LiFePO4 向けの CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ管理コントローラを記録しており、最大 15 個の直列セルを使用するリチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリ・パックに対応したアナログ・フロント・エンド (AFE) 保護デバイスであるコンパニオンの BQ769x0 ファミリを使用して、バッテリ残量計、保護、認証、監視に適した豊富な機能を実現する、バッテリ・パックをベースとするソリューションを作成するのに役立ちます。
BQ78350-R1A デバイスは、容量を表示する LED/LCD ディスプレイ構成にも対応できます。また、SMBus 1.1 インターフェイスでデータを利用することもできます。バッテリの履歴および診断データもデバイスの不揮発性メモリに保存され、同じインターフェイスで利用できます。
特長
- BQ78350-DEVICE-FW ファームウェアは、BQ78350 ハードウェアの以前のどのバージョンでも使用可能
- 詳細については、リリース・ノートをご覧ください
ダウンロード
BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ残量計
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware
BQ78350-R3 Device firmware bundle installer
製品
バッテリ残量計
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
資料
Technical reference manual addendum for BQ78350-R3
Software Manifest
リリース情報
Overview
BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.
The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.
Features
The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.
最新情報
- This is a firmware only download
- See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device