BQ27320EVM-766
LDO 内蔵 bq27320 システム側バッテリ残量計の評価基板
BQ27320EVM-766
概要
テキサス インスツルメンツ bq27320 システム側リチウムイオン バッテリ残量計は、シングルセル リチウムイオン バッテリ パックの残量計測を行うマイコン ペリフェラルです。このデバイスは、最小限のシステム マイコン ファームウェア開発で動作します。bq27320は、補正された放電終止電圧ガス計測アルゴリズムを残量計測に使用し、残りのバッテリ容量、充電状態、残り動作時間、バッテリ電圧、温度、健全性状態などの情報を取得します。
特長
- セットアップと構成が非常にシンプル
- 化学パラメータを TI のサポート不要でお客様自身で調整可能
- 割り込みを構成可能にすることで、システムの電力を節約し、ホストは連続ポーリングを回避可能
外部温度サーミスタは含まれません
バッテリ残量計
購入と開発の開始
BQ27320EVM-766 — bq27320 LDO 内蔵、システム側バッテリ残量計の評価モジュール
BQ27320EVM-766 — bq27320 LDO 内蔵、システム側バッテリ残量計の評価モジュール
BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW — Production software for single cell battery fuel (gas) gauges
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW — Production software for single cell battery fuel (gas) gauges
Single Cell bqProduction software for bq27320
Single Cell bqProduction software for bq27z561
製品
バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
資料
General notes
リリース情報
Overview
SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. SingleCellbqProduction offers three(3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. SingleCellbqProduction supports 1 station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuits boards. The bqMTester hardware is incompatible with some single cell gauges.
Operating systems: Windows XP, Windows 7, Windows 10
Requires: MKST-3P-ALT-EV2300 (MKS-SAI-001), Precision voltage and current source/sink for calibration.
Features
- Support for MKST-3P-ALT-EV2300
- Control from a graphical user interface
- Run 1 station from a single computer
- Uses industry standard Motorola srec format Golden image programmer
- Calibration and test automation/programming
- Calibration limits filter to detect anomalies
最新情報
- Support for BQ27Z561 as a target
- Support for MKST-3P-ALT-EV2300 as the USB interface board
- Separate installers for BQ27320 and BQ27z561
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq27320 Evaluation Module User's Guide | 2016/03/02 | |||
| 証明書 | BQ27320EVM-766 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |