BQ25173Q1EVM
BQ25173-Q1 1S ~ 4S (4 個の直列) スーパーキャパシタ向け 800mA リニア チャージャの評価基板
BQ25173Q1EVM
概要
この評価基板は、BQ25173-Q1 デバイスのさまざまな動作モードを、容易に評価およびテストできる設計を採用しています。
特長
- 最大 800mA を 1S ~ 4S (4 個の直列) スーパーキャパシタに供給することができる小型フォーム ファクタのリニア チャージャを評価するための包括的なソリューション
- 基板に 2 個のスーパーキャパシタを実装、2S 構成を採用、各 10F 2.5V で合計 5F 5V
- 10mA から800mA までの幅広い電流に対応する調整機能、400mA の固定オプションも
- 電圧は 1S と 2S に設定可能
- ジャンパを使用して 2.5V および 5V を設定
- 抵抗と短絡パッドを使用して 3S および 4S 電圧を設定
バッテリ チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25173-Q1EVM — BQ25173-Q1 1S ~ 4S (4 個の直列) スーパーキャパシタ向け 800mA リニア・チャージャの評価基板
BQ25173-Q1EVM — BQ25173-Q1 1S ~ 4S (4 個の直列) スーパーキャパシタ向け 800mA リニア・チャージャの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25173-Q1 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2023/08/15 | ||
| 証明書 | BQ25173Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/08/14 |