BOOSTXL-DRV8320H

DRV8320H 3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8320H

ご注文はこちら

概要

BOOSTXL-DRV8320H 評価基板 (EVM) は、DRV8320H ゲートドライバと CSD88399Q5DC デュアルパッケージ MOSFET をベースとする、15A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この EVM はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この EVM は、3.3V MCU 電源向けの外部降圧レギュレータと、外部電流シャントアンプを搭載しています。  このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能を搭載しており、さまざまなハードウェアの構成ピン経由で簡単に構成できます。

特長
  • 6V ~ 54V の動作
  • 15A の連続/20A ピーク H ブリッジ出力電流
  • 外部降圧レギュレータ
  • 外部電流シャントアンプ
  • センサ付きまたはセンサレス BLDC 向けファームウェアが利用可能
BLDC ドライバ
DRV8320 最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ

 

DC/DC converters
LMR16006 低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 60V、600mA 降圧レギュレータ

 

MOSFET
CSD88599Q5DC SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー ブロック、40A、60V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

 

汎用オペアンプ
OPA374 シングル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. BOOSTXL-DRV8320H と MSP-EXP430F5529LP のご注文
  2. BOOSTXL-DRV8320x EVM のユーザーガイド (Rev. B) の指示に従ってください

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-DRV8320H — DRV8320H 3 相スマート・ゲート・ドライバ (ハードウェア・インターフェイス) の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-DRV8320H DRV8320H 3 相スマート・ゲート・ドライバ (ハードウェア・インターフェイス) の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC683 — DRV832x Software (MSP-EXP430F5529LP)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-DRV8320H DRV8320H 3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8320S DRV8320S 3 相スマート ゲート ドライバ (SPI インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RH DRV8323RH 降圧機能とシャント アンプ搭載、3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS 降圧機能とシャント アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板
ダウンロードオプション

SLVC683 DRV832x Software (MSP-EXP430F5529LP)

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/02/13
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-DRV8320H DRV8320H 3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8320S DRV8320S 3 相スマート ゲート ドライバ (SPI インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RH DRV8323RH 降圧機能とシャント アンプ搭載、3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板 BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS 降圧機能とシャント アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc683 or www.ti.com/lit/xx/slvc683/slvc683.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC683. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV832XX EVM Sensorless Software User's Guide 2017/02/08
* EVM ユーザー ガイド (英語) BOOSTXL-DRV8320x EVM User’s Guide (Rev. B) 2018/03/27
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV832XXEVM Sensored Software User's Guide 2017/02/08
アプリケーション概要 MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 2021/06/14
証明書 BOOSTXL-DRV8320H EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017/02/08

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430F5529LP USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。