BOOSTXL-BATPAKMKII

Fuel Tank MKII バッテリ向け BoosterPack プラグイン モジュール

BOOSTXL-BATPAKMKII

ご注文はこちら

概要

Fuel Tank MKII BoosterPack™プラグイン モジュールは、オリジナルの Fuel Tank BoosterPack モジュールに対する次世代のデザインです。これには、次世代 TI バッテリ モニタリング IC および使用を簡単にするための他の新機能が含まれます。これにより、付属の再充電可能なリチウムポリマー バッテリから TI LaunchPad™ 開発キットに電源を供給でき、モバイル アプリケーションの開発と評価を可能にします。

Fuel Tank MKII BoosterPack プラグイン モジュールは、オンボードのリチウムポリマ バッテリ チャージャと温度、充電状態、容量などのバッテリに関する重要なパラメータを表示するバッテリ残量計を搭載しています。また、リチウムポリマ バッテリ セルも付属しており、スイッチでの接続解除や、オンボードのマイクロ USB コネクタを使用した充電も可能です。

この BoosterPack モジュールのバッテリ機能は、BoosterPack と互換性のある任意の LaunchPad 開発キットと組み合わせて使用することができます。ただし、キットのバッテリ残量計を使用してバッテリの状態を取得するためのサンプル コードは、特定の LaunchPad キットにしか提供されていません。

特長
  • 3.7V、1200mAh のリチウムポリマ バッテリ
  • BQ24250 リチウム ポリマー チャージャ (オンボード)
  • BQ27441 バッテリ残量計 (オンボード)
  • TI の LaunchPad™ 開発キットと連携
  • インジケータ LED 付き USB 充電
  • バッテリ ステータス出力:バッテリの温度、電圧、平均電流、充電状態、残りの容量

  • BOOSTXL-BATPAKMKII BoosterPack プラグイン モジュール
  • クイック スタート ガイド

バッテリ チャージャ IC
BQ24250 SYSOFF モードで 1μA、TS (サーミスタ入力モニタ) ディスエーブル機能搭載、1 セル、2A、I2C 制御、降圧バッテリ・チャージャ

 

バッテリ残量計
BQ27441-G1 システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

    ;
  1. BOOSTXL-BATPAKMKII のご注文
  2. ;
  3. サンプルソフトウェアのダウンロード
  4. ;
  5. CapTIvate テクノロジー ガイドを読む
  6. ;

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-BATPAKMKII — 燃料タンク MKII バッテリ BoosterPack プラグイン・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-BATPAKMKII 燃料タンク MKII バッテリ BoosterPack プラグイン・モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サンプル・コードまたはデモ

BOOSTXL-BATPAKMKII-SW

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ チャージャ IC
BQ24250 SYSOFF モードで 1μA、TS (サーミスタ入力モニタ) ディスエーブル機能搭載、1 セル、2A、I2C 制御、降圧バッテリ・チャージャ
バッテリ残量計
BQ27441-G1 システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-BATPAKMKII Fuel Tank MKII バッテリ向け BoosterPack プラグイン モジュール
ダウンロードオプション

BOOSTXL-BATPAKMKII-SW

close
製品
バッテリ チャージャ IC
BQ24250 SYSOFF モードで 1μA、TS (サーミスタ入力モニタ) ディスエーブル機能搭載、1 セル、2A、I2C 制御、降圧バッテリ・チャージャ
バッテリ残量計
BQ27441-G1 システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-BATPAKMKII Fuel Tank MKII バッテリ向け BoosterPack プラグイン モジュール

リリース情報

Click on the links in the table below to download.

This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-BATPAKMKII Battery BoosterPack Plug-In Module:

  • Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
  • Software: MSP432 SDK comprised of multiple compatible software components including RTOS, drivers, and middleware as well as examples of how to use these components together.

最新情報

  • Updated software download link to SimpleLink SDK

プラグイン

BOOSTXL-BATPAKMKII-DESIGN-FILES — 燃料タンク MKII バッテリ BoosterPack プラグイン・モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-BATPAKMKII Fuel Tank MKII バッテリ向け BoosterPack プラグイン モジュール

BOOSTXL-BATPAKMKII-DESIGN-FILES 燃料タンク MKII バッテリ BoosterPack プラグイン・モジュール

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-BATPAKMKII Fuel Tank MKII バッテリ向け BoosterPack プラグイン モジュール
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BOOSTXL-BATPAKMKII EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド Fuel Tank MKII Battery BoosterPack™ Plug-in Module (BOOSTXL-BATPAKMKII) (Rev. A) 2018/06/08
ユーザー・ガイド Battery BoosterPack Plug-in Module (BOOSTXL-BATPAKMKII) Quick Start Guide 2016/06/09
その他の技術資料 BOOSTXL-BATPAKMKII Software Examples and Design Files 2016/05/19

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR5994 MSP430FR5994 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。