BOOSTXL-AUDIO
オーディオ信号処理ブースタパック プラグイン モジュール
BOOSTXL-AUDIO
概要
BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack™ プラグイン モジュールを LaunchPad™ 開発キットに接続すると、マイクからのオーディオ入力をキャプチャし、オンボード スピーカーからオーディオを出力できます。ヘッドフォン入出力にも対応しています。このオーディオ入出力ストリームを使用すると、接続先の LaunchPad 開発キットに搭載されているマイコン (MCU) のデジタル信号処理 (DSP) とフィルタリング機能の実験を行うことができます。
スピーカーを Launchpad のマイコンに接続するためのさまざまなオプション (BoosterPack のジャンパで選択可能) があります。(1) SPI を経由して、オーディオ BoosterPack に搭載されている SPI DAC にオーディオ データを出力する。(2) LaunchPad マイコン (利用可能な場合) に搭載されている DAC に直接接続する。または、(3) LaunchPadの PWM 出力を、BoosterPack に搭載されている基本的な R/C フィルタと組み合わせて使用し、シンプルで低コストなアナログ オーディオ信号を生成する。
特長
- オンボードの 14 ビット DAC を使用した高品質オーディオ再生(ターゲット マイコンに DAC が集積されている場合は、バイパス可能)
- オンボード のスピーカとマイクから、マイク付きのヘッドセットに自動的に切り替え
- オンボード マイクは、最大 20kHz のサンプリング レートをサポート
- BOOSTXL-AUDIO BoosterPack プラグイン モジュール
- クイック スタート ガイド
MSP430 microcontrollers
詳細はこちら
- ;
- BOOSTXL-AUDIO BoosterPack および MSP-EXP430FR5994 LaunchPad のご注文 ;
- サンプル ソフトウェアを選択し、それらを CCS Cloud にインポート ;
- デモを実行して完了 ;
- 上級信号プロセス トレーニングを履修 ;
購入と開発の開始
BOOSTXL-AUDIO — オーディオ・シグナル・プロセッシング BoosterPack プラグイン・モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
BOOSTXL-AUDIO — オーディオ・シグナル・プロセッシング BoosterPack プラグイン・モジュール
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
BOOSTXL-AUDIO-SW
サポート対象の製品とハードウェア
BOOSTXL-AUDIO-SW
BOOSTXL-AUDIO Hardware Design Files
MSP-EXP430FR5994 Software for Windows
MSP-EXP430FR5994 Software for Linux
MSP-EXP430FR5994 Software for Mac OS X
Quick Start Guide
リリース情報
Click on the links in the table below to download.
This download page includes open-source design files for the BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-In Module:
- Hardware: Open-source schematics, layout, bill of materials (BOM), Gerber files, and documentation.
- Software: Open-source example projects for LaunchPads + BoosterPacks, pre-built firmware images, and documentation.
Note: BoosterPack examples are included in LaunchPad specific software packages.
BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — オーディオ・シグナル・プロセッシング BoosterPack プラグイン・モジュール:設計ファイル
サポート対象の製品とハードウェア
BOOSTXL-AUDIO-DESIGN-FILES — オーディオ・シグナル・プロセッシング BoosterPack プラグイン・モジュール:設計ファイル
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOSTXL-AUDIO EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module User's Guide (Rev. A) | 2016/11/09 | ||||
| その他の技術資料 | BOOSTXL-AUDIO Software Examples and Design Files | 2016/03/24 | ||||
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-AUDIO Audio BoosterPack Plug-in Module Quick Start Guide | 2016/03/24 |