BOOSTXL-ADS8688W
ADS8688W BoosterPack™ plug-in module
BOOSTXL-ADS8688W
概要
The ADS8688W BoosterPack™ Plug-in Module (BOOSTXL-ADS8688W) provides a cost effective and accessible platform for developing applications using the ADS8688W. This module is compatible with the LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ evaluation kit, and includes headers to support use with other controllers. Example code demonstrating basic device functionality is provided to serve as an open starting point for application development.
特長
- 8-Channel, 16-bit ADC with integrated analog front-end
- Channel-independent programmable inputs: ±12.288, ±6.144, ±3.072, from 0V to 12.288, and from 0V to 6.144V
- Input overvoltage protection up to ±20V
- LaunchPad-compatible header pins
- Flexible controller interfacing capability
- Compatible with other ADS8688W family devices, ADS868x, as well as 4 channel variants of both
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール
BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W ブースタパック プラグイン モジュール
認証
BOOSTXL-ADS8688W-DOC-CERT — BOOSTXL-ADS8688W EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
BOOSTXL-ADS8688W-DOC-CERT — BOOSTXL-ADS8688W EU 適合宣言 (DoC)
リリース情報
Declaration of Conformity for BOOSTXL-ADS8688W
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8688W BoosterPack Evaluation Module | PDF | HTML | 2026/02/24 |