BOOST-DAC7551Q1EVM

DAC7551-Q1 BoosterPack plug-in module

BOOST-DAC7551Q1EVM

ご注文はこちら

概要

 

The Texas Instruments DAC7551-Q1 BoosterPack Evaluation Module (EVM) allows designers to evaluate the operation and performance of the DAC7551-Q1 single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The BoosterPack layout of this EVM is compatible with the readily available microcontroller-based LaunchPad series for rapid prototype deployment. An optional wide-swing voltage generator for precision industrial control loop applications is made available for ±5V, ±10V, and ±12V ranges of operation.

 

特長
  • Single channel, 12-bit resolution DAC
  • 3-wire serial interface with clock rates up to 50MHz
  • Wide-swing voltage generator application example at ±5V, ±10V, and ±12V range
  • LaunchPad compatible for rapid prototype deployment

 

 

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC7551-Q1 車載向け 12 ビット、超低故障、電圧出力、DA コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOST-DAC7551Q1EVM — DAC7551-Q1 BoosterPack plug-in module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOST-DAC7551Q1EVM DAC7551-Q1 BoosterPack plug-in module

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLAC701 — BOOST-DAC7551Q1EVM Triangle Wave Generator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC7551-Q1 車載向け 12 ビット、超低故障、電圧出力、DA コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-DAC7551Q1EVM DAC7551-Q1 BoosterPack plug-in module
ダウンロードオプション

SLAC701 BOOST-DAC7551Q1EVM Triangle Wave Generator

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/04/22
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC7551-Q1 車載向け 12 ビット、超低故障、電圧出力、DA コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-DAC7551Q1EVM DAC7551-Q1 BoosterPack plug-in module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac701 or www.ti.com/lit/xx/slac701/slac701.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC701. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BOOST-DAC7551Q1EVM User's Guide 2015/04/27
証明書 BOOST-DAC7551Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。