BENANO-3P-C2100
The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution 3D Scanner.
BENANO-3P-C2100
概要
The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution structured light based 3D scanning applications. This module uses DLP2010 DMD and DLPC3470 display and light controller to enable a affordable, small form factor 3D scanner. The module provides end user with high quality 3D point cloud along with color 2D images in a compact form factor. This makes it perfect for many applications such as 3D printing, robot picking/guiding, etc. The C2100 module works with Benano's GUI, and SDK is also provided in C++ and C# for further integration.
DLP コントローラとドライバ
購入と開発の開始
SCN-C2100-200 — 高解像度 3D スキャナ向け Benano C2100 モジュール
SCN-C2100-200 — 高解像度 3D スキャナ向け Benano C2100 モジュール
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/04/10 | |||
| アプリケーション・ノート | DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A) | 2017/08/01 |
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。