BDE-3P-LE2340

BDE LE2340 ワイヤレス モジュール

BDE-3P-LE2340

提供元: BDE Technology Inc.
ご注文はこちら

概要

BDE-3P-LE2340 modules are Bluetooth® 5.3 Low Energy wireless modules based on the CC2340R. With their low cost and exceptional RF and power consumption performance, these modules are ideal for applications that are cost-sensitive and require extended battery life. Multiple variants are available to meet diverse integration needs, offering three antenna options: an ANT pin for an external antenna, a U.FL connector for an external antenna, and an integrated PCB trace antenna. The operating temperature range is -40℃ to +85℃, with an extended range of -40℃ to +105℃ for the '-IN' (extended industrial) variants. The modules come with different memory options: 512KB or 256KB for flash, 12KB or 26KB for RAM, and variants with embedded 32Mbit SPI flash memory for additional storage requirements. Depending on the variant, users can access up to 26 or 12 GPIOs.

特長
  • Bluetooth® Low Energy 5.3
  • Integrated 48-MHz Arm Cortex-M0+ processor supporting BLE 5.3, ZigBee, SimpleLink TI 15.4-stack and Proprietary systems
  • 256 KB of in-system programmable flash
  • Backwards compatibility and support for key features from Bluetooth 4.2 and earlier LE specifications
  • Antenna options:
    • External antenna
    • U.FL Connector
    • Integrated PCB
  • Operating Temperature:
    • -40 to 85°C
    • -40 to 105°C
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:BDE Technology Inc.

購入と開発の開始

ドーター・カード

BDE-LE2340R21GE — CC2340R2 Bluetooth 2.4GHz モジュール、12 本の汎用入出力 (GPIO) 搭載

サポート対象の製品とハードウェア

BDE-LE2340R21GE CC2340R2 Bluetooth 2.4GHz モジュール、12 本の汎用入出力 (GPIO) 搭載

close
バージョン: null
リリース日:
ドーター・カード

BDE-LE2340R22KP — CC2340R2 Bluetooth 2.4GHz モジュール、26 本の汎用入出力 (GPIO) 搭載

サポート対象の製品とハードウェア

BDE-LE2340R22KP CC2340R2 Bluetooth 2.4GHz モジュール、26 本の汎用入出力 (GPIO) 搭載

close
バージョン: null
リリース日:
ドーター・カード

BDE-LE2340R52GE — CC2340R5 Bluetooth 2.4GHz モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

BDE-LE2340R52GE CC2340R5 Bluetooth 2.4GHz モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ドーター・カード

BDE-LE2340R52KP — CC2340R5 Bluetooth 2.4GHz モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

BDE-LE2340R52KP CC2340R5 Bluetooth 2.4GHz モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください BDE Technology Inc.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。