BDE-3P-BW330X
概要
BDE-3P-BW330x モジュールは、TI の CC3301/CC3300 をベースにした 2.4GHz Wi-Fi 6 (と Bluetooth® Low Energy のコンボ) ワイヤレス モジュールです。このモジュールは、TCP/IP を実行している Linux または RTOS ホストを使用する、コスト重視の組込みアプリケーションに最適です。この場合、アプリケーションのスループット要件は最大 50Mbps です。さまざまな統合要件を満たせるように多様なバリエーションが用意されています。このモジュールには、次の 3 つのアンテナ オプションがあります。外部アンテナ用の ANT ピン、外部アンテナ用の U.FL コネクタ、内蔵 PCB パターン アンテナの 3 つです。動作温度範囲は -40℃ ~ +85℃、「-IN」(拡張産業用) バージョンの拡張温度範囲は -40℃ ~ +105℃ です。通常サイズの LGA パッケージ、超小型サイズの LGA パッケージ、M.2 カードという 3 つのフォーム ファクタで提供されています。
特長
2.4GHz Wi-Fi 6 (と Bluetooth® Low Energy のコンボ)
3 つのアンテナ オプション:
- 外部アンテナ
- U.FL コネクタ
- 内蔵 PCB
動作温度:
- -40 ~ 85℃
- -40 ~ 105°C (「-IN」)
3 つのフォーム ファクタ:
- LGA
- LGA (超小型サイズ)
- M.2 カード
購入と開発の開始
BDE-BW3300NPXM2 — CC3300 Wi-Fi モジュール M.2 カード
BDE-BW3300NPXM2 — CC3300 Wi-Fi モジュール M.2 カード
BDE-BW3300X1 — CC3300 Wi-Fi モジュール (超小型)
BDE-BW3300X1 — CC3300 Wi-Fi モジュール (超小型)
BDE-BW3300XPX — CC3300 Wi-Fi モジュール
BDE-BW3300XPX — CC3300 Wi-Fi モジュール
BDE-BW3301NPXM2 — CC3301 Wi-Fi および BLE コンボ モジュール M.2 カード
BDE-BW3301NPXM2 — CC3301 Wi-Fi および BLE コンボ モジュール M.2 カード
BDE-BW3301X1 — CC3301 Wi-Fi および BLE コンボ モジュール (超小型)
BDE-BW3301X1 — CC3301 Wi-Fi および BLE コンボ モジュール (超小型)
BDE-BW3301XPX — CC3301 Wi-Fi および BLE コンボ モジュール
BDE-BW3301XPX — CC3301 Wi-Fi および BLE コンボ モジュール
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。