BDE-3P-BD2564CX
概要
BDE-3P-BD2564Cx モジュールは、TI の CC2564C をベースにした Bluetooth 5.1 BR (基本レート)、EDR (エンハンスド データ レート)、LE (Low Energy) デュアルモード トランシーバ モジュールです。このモジュールは、最大 +10dBm の送信電力と最大 -93dBm の受信感度でクラス最高の RF 性能を実現します。認定取得済みでロイヤルティ無料のデュアルモード Bluetooth 5.1 プロトコル ソフトウェア スタックおよびプロファイルと、さまざまなサンプル アプリケーションが、設計にかかる労力の軽減と、開発期間の短縮に役立ちます。このモジュールには、外部アンテナ用の ANT ピンと内蔵 PCB パターン アンテナという、異なるアンテナ オプションを備えた 2 つのバージョンがあります。
特長
Bluetooth 5.1 デュアル モード
- Bluetooth BR (基本レート)
- EDR (エンハンスド データ レート)
- LE (Low Energy)
アンテナ オプション:
- アンテナなし
- チップ アンテナ
サイズ:
- 7 x 7 x 1.55mm (シールド付き)
- 7 x 14 x 1.55mm (シールド付き)
Wi-Fi 製品
購入と開発の開始
BDE-BD2564CA
— CC2564C チップ アンテナ搭載、Bluetooth デュアル モード モジュール
BDE-BD2564CA
—
CC2564C チップ アンテナ搭載、Bluetooth デュアル モード モジュール
BDE-BD2564CN
— CC2564C Bluetooth デュアル モード モジュール
BDE-BD2564CN
—
CC2564C Bluetooth デュアル モード モジュール
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。