TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Audiowell Electronics (Guangdong) Co., Ltd.。
AUWE-3P-FLOWSENSORPIPE
概要
Audiowell 超音波流量センサは、DN15、DN20、DN25 サイズの真鍮製パイプまたはポリマー・プラスチック製パイプで動作するように設計されており、TI の MSP430FR600x 超音波センシング MSP430™ マイコン (特に水流量計の開発に利用できる EVM430-FR6047 と EVM430-FR6043) の評価モジュールを使用する際の開発プロセスに役立ちます。これらの Audiowell 超音波流量センサは、超音波デザイン・センターにある水流量計ソフトウェアと組み合わせて使用するように設計されています。これらのツールを一緒に使用すると、幅広い流量をサポートする水流量計を短期間で開発できます。
Sensing MCUs
購入と開発の開始
開発キット
AUDIOWELL-HS0002 — パイプ付き Audiowell フローセンサ
AUDIOWELL-HS0002 — パイプ付き Audiowell フローセンサ
開発キット
AUDIOWELL-HS0016 — プラスチック製パイプ付き Audiowell 超音波フローセンサ
AUDIOWELL-HS0016 — プラスチック製パイプ付き Audiowell 超音波フローセンサ
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | EVM430-FR6043 hardware guide | 2019/01/24 | |||
| アプリケーション・ノート | Waveform Capture Based Ultrasonic Sensing Water Flow Metering Technology (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/07/15 | |||
| ユーザー・ガイド | Water Flow Meter Quick Start Guide (Rev. B) | 2020/09/17 | ||||
| 設計ガイド | 水流測定用の超音波センシング計測サブシステムのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019/10/31 | ||
| アプリケーション・ノート | FAQ on ultrasonic sensing technology for flow metering with MSP430FR604x MCUs (Rev. A) | 2019/01/30 |
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
リファレンス・デザイン
リファレンス・デザイン
ソフトウェア開発
ドライバまたはライブラリ
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。