ARM-CGT
Arm® コード生成ツール:コンパイラ
ARM-CGT
概要
TI の Arm® コード生成 (コンパイラ) ツールは、TI の Arm ベース プラットフォーム向けアプリケーション プログラムの開発をサポートしています。特に、TI の Arm Cortex-M と Cortex-R シリーズのデバイスをサポートするプログラム向けです。
最新ツール ARM-CGT-CLANG は、オープン ソースの Clang コンパイラとそのコンパイラがサポートする LLVM インフラから派生したものです。独自仕様のレガシー ツール (ARM-CGT) はメンテナンス ステータスであり、必要に応じてバグ修正を受け取ることができます。サポート対象のコンパイラを確認するには、使用しているソフトウェア開発キット (SDK) の資料をご覧ください。一般に、新製品に対して、Clang ベースのコンパイラを使用します。
Code Composer Studio™ は、TI の組込みデバイス向けの統合開発環境 (IDE) です。開発を開始する際には、必要な TI のコンパイラを収録している Code Composer Studio をダウンロードすることをお勧めします。Code Composer Studio を既に使用している既存ユーザーは、環境内でコンパイラの更新ファイルをダウンロードすることができます。
特長
- C/C++ 規格に対する優れたサポート
- ソース ベースのコード カバレッジ
- ARMCL (TI の従来のコンパイラ) からの移行をサポート
- armcl/gcc に比べてコード サイズを改善
- 優れた性能
- 高速なコンパイル時間
- GCC との互換性
- コード サイズの縮小に適した、リンカと C ランタイム ライブラリの最適化
- 関数の特殊化。printf、memcpy、memset など一般的な関数のコード サイズの最小化
- Copy Table をサポートし、実行時にコード / データを自動的にコピーすることが可能
- Initialized Data と Copy Table の圧縮が可能で、コード サイズの縮小に貢献
- ECC、CRC、CMSE (Cortex-M33 向け) などのセキュリティ機能
- 関数呼び出しトランポリンの配置を最適化済み
- メモリ空間をセグメント化。この結果、セクションを複数の範囲に配置することや、分割配置することが可能
LTS と STS (長期サポートと短期サポート)
TI には、LTS (Long-Term Support:長期サポート) と STS (Short-Term Support:長期サポート) という 2 種類のコンパイラ リリース ストリームがあります。
長期サポート (LTS) リリースは約 2 年間にわたり、報告された欠陥の修復を以下のように行います:
- Production stop (稼働停止) の欠陥は 2 週間以内に対処します。
- Critical (重大) の欠陥は 90 日以内に対処します。
- Defect (欠陥) 修復はアクティブな各リリース ストリームに対して積極的に適用します。
短期サポート (STS) リリースは、次のリリースが利用可能になるまでに限り、以下のようにサポートを行います:
- production stop (稼働停止) の欠陥のみに対し、パッチ リリースを作成する可能性があります。
- STS リリースに対するパッチ リリースは計画されません。
- Defect (欠陥) 修復を各リリース ストリームに積極的に適用することはありません。
LTS と STS のコンパイラ リリースの区別については、次の記事をご覧ください。LTS と STS コンパイラ リリースの紹介
- Optimizing C/C++ コンパイラ
- アセンブラ
- リンカ
- C/C++ 標準ヘッダー ファイル
- C/C++ ランタイム ライブラリ
- オブジェクト ファイル表示 / 操作ユーティリティ
ダウンロード
ARM-CGT — ARM コード生成ツール:コンパイラ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ARM-CGT — ARM コード生成ツール:コンパイラ
Linux Installer for ARM CGT
Windows Installer for ARM CGT
MacOS Installer for ARM CGT
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
リリース情報
This is a long-term support release of the ARM Code Generation Tools (CGT) containing new enhancements and features. The ARM CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on ARM core processors.
最新情報
- Hex utility tool new option --cmac (cipher-based message authentication protocol) will apply cmac algorithm to user defined regions and generate cmac tags for secure boot support.
- Hex utility tool now supports output option --binary.
- Default file extension for compiler generated object files updated to .c.obj and .cpp.obj
ARM-CGT-CLANG — Arm® コード生成ツール:コンパイラ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
ARM-CGT-CLANG — Arm® コード生成ツール:コンパイラ
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
車載ワイヤレス接続製品
リリース情報
This is the 5.0.0.STS Short-Term Support (STS). The tiarmclang compiler tools provide software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on Arm Cortex-M and Cortex-R series core processors.
For definitions and explanations of STS, LTS, and the versioning number scheme, please see https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_compiler_version_numbers_and_what_they_mean.html.
PLEASE NOTE: The MacOS installation of the tiarmclang 5.0.0.STS relies on a libc++.1.dylib that is available in more recent versions of the MacOS. It is known to work with MacOS version 13.6, but it does not work with MacOS version 10.13.6.
最新情報
- Position Independent Code / Dynamic Linking Support
- Full Support for Cortex-M55, Cortex-M85, and Cortex-R52+
- Performance Improvements Across Multiple Supported Processor Variants
- Bug fixes
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ユーザー・ガイド | TI ARM Clang Compiler Tools User Guide | 2021/03/28 | |||
| ユーザー・ガイド | ARM Optimizing C/C++ Compiler v20.2.0.LTS User's Guide (Rev. W) | PDF | HTML | 2023/03/30 | |||
| ユーザー・ガイド | ARM Assembly Language Tools v20.2.0.LTS User's Guide (Rev. Z) | PDF | HTML | 2023/03/30 | |||
| 技術記事 | The future of compiler tools for TI Arm® Cortex®-based MCUs | PDF | HTML | 2020/12/14 |