ANHUA-3P-DLP3010LC-I
概要
AnHua Optoelectronics は、DLP3010LC を使用した産業用アプリケーション向けの光学モジュールの設計と製造に関する専門知識を持つ独立系サード パーティー企業です。光学モジュールはコンパクトなアセンブリ部品であり、デジタル マイクロミラー デバイス、光源、光学部品、関連機械部品などを搭載しています。各種光学モジュールとそれらの仕様を策定および製造しているのは、テキサス・インスツルメンツではなく、サード パーティー企業です。そのため、このリストに掲載のモジュールは、現時点でサード パーティー企業が製造中であることを期待できます。
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
画像の提供元:Anhua Optoelectronics Technology Co., Ltd
購入と開発の開始
光学モジュール
M6-LC — M6(LC) 光学モジュールは、720p の解像度と、最大でフルカラーの波長と、最大 1.2 の投射比をサポートします
M6-LC — M6(LC) 光学モジュールは、720p の解像度と、最大でフルカラーの波長と、最大 1.2 の投射比をサポートします
光学モジュール
M6S-LC — M6S(LC) 光学モジュールは、720p の解像度と、最大 456nm の波長と、最大 1.7 の投射比をサポートします
M6S-LC — M6S(LC) 光学モジュールは、720p の解像度と、最大 456nm の波長と、最大 1.7 の投射比をサポートします
光学モジュール
M6SA-LC — M6SA(LC) 光学モジュールは、720p の解像度と、最大 456nm の波長と、0.7W の最大光学出力をサポートします
M6SA-LC — M6SA(LC) 光学モジュールは、720p の解像度と、最大 456nm の波長と、0.7W の最大光学出力をサポートします
光学モジュール
M6SC-LC — M6SC(LC) 光学モジュールは、720p の解像度と、最大 456nm の波長と、0.2W の最大光学出力をサポートします
M6SC-LC — M6SC(LC) 光学モジュールは、720p の解像度と、最大 456nm の波長と、0.2W の最大光学出力をサポートします
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Anhua Optoelectronics Technology Co., Ltd。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。