AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT
概要
Amazon Sidewalk は、セキュアで信頼性の高いコミュニティ ネットワークであり、互換性のある Amazon Echo や Ring デバイスなどの Amazon Sidewalk ブリッジを使用して、家庭内、ビル内、近隣地域全体、さらに都市全体の使用事例に対応しています。この結果、各種 IoT デバイスがクラウド接続機能を使用できるようになります。Amazon Sidewalk を使用すると、家庭や他の環境で、低帯域幅と長距離のコネクティビティを実現できます。短距離通信には Bluetooth® Low Energyを使用し、それより長い距離に対応するには Sub-1GHz の 915MHz 周波数を使用します。Amazon Sidewalk は、参加している数百万個の Sidewalk ブリッジから取得したインターネット帯域幅のごく一部を活用して、幅広いワイヤレス通信を実現します。クラス最高の開発環境を公開しているので、開発者はクラウド コネクティビティの実現と維持に懸念や労力を振り向ける必要がなくなり、企業、家庭、近隣地域、都市、キャンパスで将来を見据えたスマート環境を構築するために必要なインテリジェントなアプリケーション、サービス、デバイスを構築する優れた機会を得ることができます。TI の Amazon Sidewalk ツールキットは、お客様が Amazon Sidewalk 対応デバイスの開発を最も迅速に開始するためのオプションを提供します。このツールキットには、開発に必要な TI の各種ツール (ハードウェア、ソフトウェア、資料) が付属するほか、AWS IoT Core for Amazon Sidewalk への直接リンクも提示します。
TI の SimpleLink(商標); 、CC1312R7、CC1352P7、CC2652R7、CC2652P7 という各ワイヤレス マイコンは、以下の Amazon Sidewalk プロトコルをサポートしています。
- Sub-1GHz FSK
- Bluetooth Low Energy
CC1312R7、CC1352P7、CC2652R7 、CC2652P7 の各製品は SimpleLink™ マイコン (MCU) プラットフォームに属しており、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4、ホスト マイコンで構成されています。どの通信プロトコルを実装する場合でも、単一のコア ソフトウェア開発キット(SDK) と豊富なツール セットで構成された、使いやすい共通の開発環境を共有できます。SimpleLink プラットフォームの統合を 1 回行うだけで、どのようなデバイスの組み合わせでも、ポートフォリオから自分の設計に追加でき、設計の要件が変化した場合でも、コードを 100% 再利用することができます。CC1352P7 とCC2652R7 に対応する TI の LaunchPad™ 開発キットは、Code Composer Studio™ と IAR Embedded Workbench® の各統合開発環境 (IDE) からプログラミングとデバッグをサポートしています。TI は、認証済みの開発環境を実現するための最短のパスを提示し、Amazon Sidewalk のシームレスな統合とセットアップを容易にしています。
特長
- ブロードバンド アンテナは、Sub-1GHz (915MHz の Sidewalk Bandを含む) と2.4GHz の各周波数帯をサポートします。
- オンボード エミュレータを使用すると、コード開発をすぐに開始可能
- LaunchPad / ブースタパック エコシステムと互換性のあるピン ヘッダー経由で、すべての I/O にアクセス可能
- Bluetooth Low Energy の使用による快適なコミッショニング (委任)
- 0.85μA (RTC はオン、80KB RAM と CPU の内容保持) の低電力スタンバイ電流 - (複数年にわたるバッテリ動作に対応)
- 範囲を延長するためのパワー アンプを内蔵し、FSK 長距離接続を確立
- バッテリ動作デバイス向けの低消費電力特性 (単三電池 (AA) で複数年の動作)
- Amazon Sidewalk ネットワークのパラメータ:
- 周波数:915 MHz と 2.4 GHz
- PHY のスループット:
- FSK – 50kbps
- Bluetooth Low Energy – 2Mbps、1Mbps、500kbps、および 125kbps
- ネットワークの種類:スター
- 周波数ホッピング:はい
- 複数のレベルの暗号化 - Amazon Sidewalk のホワイト ペーパーをご覧ください
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
詳細はこちら
- LP-CC1352P7 (FSK と Bluetooth Low Energy) または LP-CC2652R7 (Bluetooth Low Energy のみ) どちらかの Launchpad 開発キットを注文します
- Amazon Echo (第 4 世代) を注文します
- TIの無償の Amazon Sidewalk SDK をダウンロードしてインストールします
- クイック スタート ガイドの説明に従います
- ご質問がある場合、TI の E2E フォーラムに投稿してください
購入と開発の開始
AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon 開発者サイト登録
AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon 開発者サイト登録
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術記事 | How TI helps expand connectivity beyond the front door with Amazon Sidewalk | PDF | HTML | 2020/09/21 | |||
| アプリケーション・ノート | Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/01/27 |
関連する設計リソース
ハードウェア開発
開発キット
評価ボード
ソフトウェア開発
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
ソフトウェア開発キット (SDK)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。