AMC7834EVM

AMC7834 12 ビット統合型パワー アンプ アナログ モニタ / 制御 (AMC) システムの評価基板

概要

AMC7834EVM (評価基板) は、12 ビット AMC デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。  電流、温度、電圧を監視できる高集積の低消費電力アナログ監視 / 制御システムである AMC7834 を搭載しています。  この AMC は、マルチチャネル ADC、DAC、ハイサイド電流センス アンプを内蔵しており、+4V から最大 60V の同相電圧に対応します。  この評価基板は包括的な評価キットで、SDM-USB-DIG を搭載しているほか、Microsoft Windows™ XP および Windows™ 7 オペレーティング システムと互換性のある評価ソフトウェアが付属しています。

特長
  • 4 個のバイポーラ DAC (-4 ~ 1V、-5 ~ 0V、および 0 ~ 5V)
  • 4 個のユニポーラ DAC (0 ~ +5V、2.5 ~ +7.5V)
  • 4 個の外部アナログ入力:0 ~ +2.5V 範囲
  • 4 個のハイサイド電流センス アンプ
  • 2 個のリモート温度ダイオード ドライバ
  • Labview ベース PC 評価ソフトウェア
統合型高精度 ADC と DAC
AMC7834 統合パワー アンプ モニタおよび制御システム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC7834EVM — AMC7834 12 ビット統合型パワー・アンプ・アナログ・モニタ / 制御(AMC)システムの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC7834EVM AMC7834 12 ビット統合型パワー・アンプ・アナログ・モニタ / 制御(AMC)システムの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

AMC7834EVM-GUI — GUI ソフトウェア、AMC7834 用

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
AMC7834EVM AMC7834 12 ビット統合型パワー アンプ アナログ モニタ / 制御 (AMC) システムの評価基板

AMC7834EVM-GUI GUI ソフトウェア、AMC7834 用

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
AMC7834EVM AMC7834 12 ビット統合型パワー アンプ アナログ モニタ / 制御 (AMC) システムの評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC7834EVM User's Guide (Rev. B) 2016/05/09
証明書 AMC7834EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。