AMC038XEVM

AMC038x 評価基板

概要

AMC038x 評価基板 (EVM) を、AMC038x デバイスのいずれかと組み合わせると、高精度、高電圧のセンシング設計を提示できます。この評価基板は、外部の電圧デバイダ抵抗の必要なしで、最大 1,600V の入力電圧を測定できます。また、この設計は、ローサイド電源からハイサイド電源を生成するディスクリート電源ソリューションも採用しています。

特長
  • AMC038x デバイスに対応する、フル機能の評価ボード
  • 入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
  • VDD2 から VDD1 への変換を行う、オプションの絶縁型電源
絶縁型 ADC
AMC0386 抵抗分圧器と外部クロック内蔵 AC 入力絶縁型変調器 AMC0386-Q1 車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器

 

絶縁型アンプ
AMC0380D 抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC 入力、絶縁型アンプ AMC0380D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、AC入力、絶縁型アンプ AMC0380R シングルエンドのレシオメトリック出力、高精度、±1500V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0380R-Q1 車載、レシオメトリック出力、高精度、±1500V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0381D 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0381D-Q1 車載、抵抗デバイダ内蔵、差動出力、DC入力、絶縁型アンプ AMC0381R レシオメトリック出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ AMC0381R-Q1 車載、レシオメトリック出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC038XEVM — AMC038x の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC038XEVM AMC038x の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC038XEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/09/18
証明書 AMC038XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/09/23