AMC-AMP-200APK-EVM

AMC3302 ±200A shunt-based current sensing evaluation module

AMC-AMP-200APK-EVM

ご注文はこちら

概要

The AMC-AMP-200A-EVM is an isolated current-sensing evaluation module designed for ±200A shunt-based current sensing. This EVM allows users to sense up to ±500A peak current through an external shunt resistor while measuring the isolated output through the isolation barrier of the AMC3302. The AMC3302 is a precision, isolated amplifier optimized for shunt-based current measurements and is paired with a 100µΩ shunt resistor. This EVM features via stitching to facilitate heat dissipation at large currents and can perform within ±1% (typical) accuracy.

特長
  • ±200A isolated current sensing
  • 100µΩ shunt resistor
  • Lug connection compatibility
  • Heat dissipation designed for up to 120°C at 20 minutes in free air
  • Test points for easy evaluation
  • Differential to single-ended signal chain
汎用オペアンプ
TLV9002 コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

絶縁型アンプ
AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ

 

絶縁型コンパレータ
AMC23C15 調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A shunt-based current sensing evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC-AMP-200APK-EVM AMC3302 ±200A shunt-based current sensing evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
認証

AMC-AMP-200APK-EVM-DOC-CERT — AMC-AMP-200APK-EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
AMC-AMP-200APK-EVM AMC3302 ±200A shunt-based current sensing evaluation module
kernel.org で表示 ダウンロードオプション

AMC-AMP-200APK-EVM-DOC-CERT AMC-AMP-200APK-EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/02/13
ハードウェア開発
評価ボード
AMC-AMP-200APK-EVM AMC3302 ±200A shunt-based current sensing evaluation module

資料

リリース情報

AMC-AMP-200APK-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

最新情報

  • Don't know what to put in here, but it won't go further if there is nothing.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC-AMP-200APK-EVM Users Guide PDF | HTML 2026/02/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。