AMC-ADC-3PH-EVM

AMC-ADC-3PH-EVM

ご注文はこちら

概要

ADC 3 相評価基板 (AMC-ADC-3PH-EVM) は、高性能の絶縁型マルチチャネル A/D コンバータ (ADC) を使用して Class 0.2S の 3 相エネルギー測定機能を実装します。この ADC は、シャント電流センサの信号を 4kHz でサンプリングし、AC 商用電源の各レッグの電流と電圧を測定します。このリファレンス デザインは、広い入力電流範囲 (0.05A ~ 100A) にわたって高い精度を維持し、個別の高調波分析のような電力品質機能で必要な、高いサンプリング周波数に対応しています。TI の Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイコンを計測パラメータに使用すると、最大 16ksps の ADC サンプリング レートを実現できます。必要なソフトウェア機能は MSPM0-SDK 内に実装済みであり、TI の Code Composer Studio™ を使用してコンパイルできます。

特長
  • 1000:1 の入力範囲にわたって Class 0.2S の有効エネルギー精度要件を満たす、電気メータ向けの 3 相計測
  • シャント付きの 3 相 4 線式 (3P4W) または 3 相 3 線式 (3P3W) システムのサポート
  • 有効および無効のエネルギーと電力、RMS (実効値) 電流および電圧、力率、ライン周波数の計算
  • オンボード XDS110 デバッグ プローブを搭載した絶縁型 USB Type-C™ は、5kVRMS の絶縁能力を達成しているほか、100mA ~ 100A の入力範囲と 100V ~ 270V でテスト済み
  • リニア 3D ホール エフェクト センサを使用して、磁気による改ざんを検出可能
  • Microsoft® Windows® PC の GUI に結果を表示する機能を搭載し、パルス形式の出力をリファレンス テスト システムに渡す、エネルギー測定ソフトウェア
絶縁型 ADC
AMC131M03 — 3 チャネル、同時サンプリング、24 ビット、絶縁型デルタ シグマ ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 3 相評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 3 相評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — AMC-ADC-3PH-EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 3 相評価基板

AMC-ADC-3PH-EVM-DOC-CERT — AMC-ADC-3PH-EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/10/16
ハードウェア開発
評価ボード
AMC-ADC-3PH-EVM — ADC 3 相評価基板

資料

AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

AMC-ADC-3PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC 3-Phase Evaluation Module PDF | HTML 2026/10/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ