ALTOS-3P-V2
概要
Altos Radar は、車載アプリケーション向けの画像処理レーダーに取り組む、世界トップクラスの開発事業者です。
Altos V2 は、TI の AWR2243 MMIC と TDA4 プロセッサをベースにし、4 チップをカスケード接続した画像処理レーダーのデザインです。このデザインが採用しているのは、12TX (12 個の送信アンテナ) と 16TX の各カスタマイズ済みアンテナ アレイ設計、包括的な信号処理パイプライン、TI の TDA4 プロセッサへの組込み実装、ADAS (先進運転支援システム) に適したワールド クラスのポイント クラウド出力です。
Altos V2 は、4 チップをカスケード接続した画像処理レーダーの真の能力を体験するための優れたスタート地点になります。加えて、Altos Radar はお客様のご要望に応じ、生データの収集、ポイント クラウドのオフライン シミュレーションと表示、パラメータのチューニング、オブジェクト リストの作成などに適した包括的なツールチェーンを提供することもできます。Altos チームはほかに、非常に短いターンアラウンド期間でカスタマイズ済みレーダーの設計と製作を支援するサービスも提供しています。
特長
- 長距離に対応する、400m 以上離れている自動車や、250m 以上離れている歩行者の検出能力。
- 水平視野角と垂直視野角どちらの分解能も 1.5 度未満の微細な値に対応でき、ダイナミック レンジは 25dB です
- シングル フレームで、-400km/h ~ +200km/s に対応でき、速度のあいまいさを排除できます
- フレームあたり 4,000 ポイント、1 秒あたり 15 フレーム
- 時間同期機能と外部トリガ機能
- お客様のご要望に応じて、カスタマイズ可能なパラメータ
車載ミリ波レーダー センサ
車載運転支援 SoC
購入と開発の開始
ALTOS-V2 — Altos four-chip cascaded imaging radar based on TDA4 processor
ALTOS-V2 — Altos four-chip cascaded imaging radar based on TDA4 processor
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。