AFE881H1EVM

AFE881H1 DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力 AFE の評価基板

AFE881H1EVM

ご注文はこちら

概要

AFE881H1 評価基板 (EVM) は、HART® 対応のセンサ トランスミッタ アプリケーション向けの設計を採用した、複数電圧出力、高集積、高精度、超低消費電力の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) である AFE881H1 を評価するためのプラットフォームです。

AFE881H1 はまた、巡回冗長性検査 (CRC) を通じた障害検出機能と、高度な診断向けの 12 ビット、1kSPS A/D コンバータ (ADC) も搭載しています。

この評価基板を使用するには、別売りの USB2ANY インターフェイス ツールが必須です。このツールには、AFE88H1EVM との組み合わせで使用できる GUI も付属しています。

特長
  • HART 対応の物理レイヤ (PHY) モデムを搭載
  • 低静止電流
  • 選択可能なデジタル インターフェイス:UART (汎用非同期レシーバ / トランスミッタ)、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス)
  • 高度な診断向け、12 ビット、1kSPS の ADC (A/D コンバータ)
  • CRC (巡回冗長性検査) を通じたビット エラーのチェック機能、ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ (WWDT)、診断用 ADC を搭載した故障検出回路
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
AFE78101 センサ トランスミッタ向け、シングルチャネル、14 ビット、電圧アナログ フロント エンド (AFE) AFE781H1 センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、14 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) AFE88101 センサとフィールド トランスミッタの各アプリケーション向け、シングルチャネル、低消費電力の 16 ビット DAC AFE881H1 センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE881H1EVM — AFE881H1 evaluation module for 16-bit low-power AFE with DAC, ADC, and HART® modem

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AFE881H1EVM AFE881H1 evaluation module for 16-bit low-power AFE with DAC, ADC, and HART® modem

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

AFE881H1EVM-GUI — AFE881H1EVM GUI installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
AFE78101 センサ トランスミッタ向け、シングルチャネル、14 ビット、電圧アナログ フロント エンド (AFE) AFE781H1 センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、14 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) AFE88101 センサとフィールド トランスミッタの各アプリケーション向け、シングルチャネル、低消費電力の 16 ビット DAC AFE881H1 センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)
ハードウェア開発
評価ボード
AFE881H1EVM AFE881H1 DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力 AFE の評価基板
ダウンロードオプション

AFE881H1EVM-GUI AFE881H1EVM GUI installer

close

AFE881H1EVM Evaluation GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
AFE78101 センサ トランスミッタ向け、シングルチャネル、14 ビット、電圧アナログ フロント エンド (AFE) AFE781H1 センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、14 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) AFE88101 センサとフィールド トランスミッタの各アプリケーション向け、シングルチャネル、低消費電力の 16 ビット DAC AFE881H1 センサ トランスミッタ向け、DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)
ハードウェア開発
評価ボード
AFE881H1EVM AFE881H1 DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力 AFE の評価基板

リリース情報

Initial public release for AFE881H1EVM GUI software installer

評価基板 (EVM) 向けの GUI

AFE88XH1EVM-GUI — AFE88XH1EVM GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
AFE881H1EVM AFE881H1 DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力 AFE の評価基板 AFE882H1EVM AFE882H1 16ビット、電圧出力、高精度 DAC および 16ビット ADC 用の評価基板
ダウンロードオプション

AFE88XH1EVM-GUI AFE88XH1EVM GUI Installer

close

Zipped folder of AFE88xH1EVM-GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
AFE881H1EVM AFE881H1 DAC と ADC と HART® モデム搭載、16 ビット、低消費電力 AFE の評価基板 AFE882H1EVM AFE882H1 16ビット、電圧出力、高精度 DAC および 16ビット ADC 用の評価基板

リリース情報

最新情報

  • Driver Installation Files Included
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AFE881H1 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025/06/06
証明書 AFE881H1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023/02/09

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。