AFE4403EVM
AFE4403 心拍モニタとパルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け統合型 AFE の評価基板
AFE4403EVM
概要
The AFE4403EVM is intended for evaluating the AFE4403 device. The fully integrated AFE is ideally suited for Pulse Oximeter and Heart rate monitoring applications and consists of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The AFE4403 has a very highly configurable timing controller enabling the user to have complete control of the device’s timing characteristics. The device also has an integrated oscillator working off from two clock sources: either an external crystal or the clock from an external host processor to ease clocking requirements and provide a low jitter clock to the AFE4403. The device communicates to an external host processor using the Serial Peripheral Interface (SPI). The purpose of the AFE4403EVM is to expedite evaluation and system development activities related to AFE4403 device.
特長
- DB9 pulse oximeter sensor cable support
- Acquire data at up to 3000 Hz in evaluation mode
- USB based power and PC application connectivity
- Access to all AFE4403 registers via an easy-to-use GUI
- USB-based firmware upgrade option
詳細はこちら
- AFE4403EVM のご注文
- AFE4403EVM GUI のダウンロード
- AFE4403EVM User's Guide (英語) のダウンロード
購入と開発の開始
AFE4403EVM — AFE4403 心拍モニタとパルス・オキシメータ(血中酸素飽和度計)向け統合型 AFE の評価モジュール
AFE4403EVM — AFE4403 心拍モニタとパルス・オキシメータ(血中酸素飽和度計)向け統合型 AFE の評価モジュール
SLAC677 — AFE4403EVM Firmware Source v2.3
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バイオセンシング AFE
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC677 — AFE4403EVM Firmware Source v2.3
製品
バイオセンシング AFE
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
SLAC672 — AFE4403EVM GUI v2.2
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バイオセンシング AFE
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC672 — AFE4403EVM GUI v2.2
製品
バイオセンシング AFE
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE4403EVM User's Guide (Rev. B) | 2014/07/21 | |||
| 証明書 | AFE4403EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |