AFE11612EVM
AFE11612-SEP 温度センサ搭載、12 ビット アナログ フロント エンド (AFE) の評価基板
AFE11612EVM
概要
AFE11612EVM は、AFE11612-SEP デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AFE11612-SEP は、高集積、低消費電力の包括的なアナログ モニタ / コントローラであり、16 チャネル (12 ビット) の A/D コンバータ (ADC)、12 チャネル (12 ビット) の D/A コンバータ (DAC)、8 個の GPIO、2 個のリモート温度センサ チャネル、1 個のローカル温度センサ チャネルを搭載しています。また、このデバイスは、入力電圧が範囲外であることを通知するアラームや、5V と 3V の各ロジック電圧に対応し、SPI と I2C の各プロトコルをサポートする構成可能なシリアル インターフェイスも搭載しています。
特長
- 12 チャネル、単調増加、12 ビット、電圧出力 DAC
- 16 チャネル、12 ビット、500kSPS、SAR ADC
- 8 ピン GPIO
- 内部 2.5V リファレンス
- SPI と I2C の各インターフェイス:2.7V~5.5V で動作
統合型高精度 ADC と DAC
購入と開発の開始
評価ボード
AFE11612EVM — AFE11612-SEP 温度センサ搭載、12 ビット アナログ フロント エンド (AFE) の評価基板
AFE11612EVM — AFE11612-SEP 温度センサ搭載、12 ビット アナログ フロント エンド (AFE) の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
統合型高精度 ADC と DAC
ハードウェア開発
評価ボード
AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)
製品
統合型高精度 ADC と DAC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial public release for AFE11612EVM GUI software installer
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE11612 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/06/03 | ||
| 証明書 | AFE11612EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/02/01 |