ADS9224REVM-PDK

ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS9224REVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS9224R 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、完全差動入力、16 ビット、3MSPS の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS9224R の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9224REVM-PDK は、ADS9224REVM 評価ボードと PHI (precision host interface、高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードを採用しており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC との通信を実施し、データのキャプチャや分析を進めることができます。

特長
  • ADS9224R ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • USB パワーに対応し、外部電源が不要
  • PHI コントローラは、ADS9224R ADC との便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で電力供給とデジタル入出力の両方を実施
  • Microsoft® Windows® 7、8、10 の各オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • ソフトウェア スイートには、以下の機能に対応するグラフィカル ツールが付属
    • データ キャプチャ
    • ヒストグラム分析
    • スペクトル分析
    • 線形性分析
    • リファレンス セトリング分析

  • ADS9224R 評価基板
  • PHI コントローラ ボード
  • USB ケーブル

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度 ADC
ADS9224R リファレンス電圧と強化 SPI 機能搭載、16 ビット、3MSPS、デュアルチャネル、同時サンプリング SAR ADC ADS9234R リファレンス電圧、強化 SPI 機能搭載、14 ビット、3.5MSPS、デュアル、同時サンプリング SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 評価基板のご注文
  2. インストール手順を記載した EVM ユーザー ガイドをダウンロードします
  3. ADS9224REVM GUI ソフトウェアをダウンロードし、とインストールします
  4. 評価基板を PC に接続
  5. 評価基板の GUI ソフトウェアを実行
  6. デバイスを目的の動作モードに設定するか、プリセット値またはデフォルト設定を使用します
  7. 測定を実施します

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9224REVM-PDK — ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS9224REVM-PDK ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS9224REVM-PDK-GUI — ADS9224REVM-PDK GUI インストーラ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS9224REVM-PDK ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス デモ キット (PDK)
ダウンロードオプション

ADS9224REVM-PDK-GUI ADS9224REVM-PDK GUI インストーラ

close
バージョン: 1.1.0
リリース日: 2024/02/16

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9224REVM-PDK ADS9224R デュアルチャネル、同時サンプリング、SAR ADC のパフォーマンス デモ キット (PDK)

資料

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS9224REVM-PDK

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9224REVM-PDK ユーザーズ・ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/04/24
証明書 ADS9224REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。