ADS8555EVM-PDK
ADS8555 6 チャネル同時サンプリング ADC 向けの評価基板
ADS8555EVM-PDK
概要
ADS8555 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、6 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS855x ファミリの性能を評価するためのプラットフォームです。ADS855x は電圧リファレンスを内蔵しており、±12V の入力に対応しています。
ADS8555EVM-PDK は、ADS8555 評価ボードと PHI (precision host interface、高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードを採用しており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC との通信を実施し、データのキャプチャや分析を進めることができます。
特長
- ADS855x ファミリの診断テストや高精度の性能評価に必要とされるハードウェアとソフトウェアが付属
- 外部の ±15V 電源が必須 (付属せず)。一般的なラボ電源が使用可能
- 2.5V の電圧リファレンスを使用する場合、±10V と ±5V の入力範囲に対応。3V の電圧リファレンスを使用する場合、±12V と ±6V の入力範囲に対応。
- 優れた AC 特性
- 信号対ノイズ比(SNR)= 91.5dB(標準値)
- 全高調波歪(THD)=-94dB(標準値)
- Windowst® (登録商標); 8/10 の各 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア スイートには、データ キャプチャと分析を行うためのグラフィカル ツールが付属
- PHI コントローラボードが同梱されており、USB 2.0(またはそれ以上)を介して評価基板への電力供給とデジタル インターフェースを提供します
- ADS8555 評価基板
- PHI コントローラ ボード
- USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル
購入と開発の開始
評価ボード
ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs
ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI インストーラ
サポート対象の製品とハードウェア
ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI インストーラ
GUI Installer
資料
Manifest
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS8555EVM-PDK
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8555EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/10 | ||
| 証明書 | ADS8555EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/04/08 |