ADS8361EVM

ADS8361 評価モジュール

概要

The ADS8361EVM uses a circuit board designated ADS78-8361EVM. This EVM board will accept either the ADS7861 (12bit) or the ADS8361 (16bit) ADC. The ADS7861 operates from 5 volts to supply AVdd & DVdd, while the ADS8361 operates from 2.7V to 3.6V to supply AVdd & DVdd. The evaluation board has a 500 kSPS,12-bit/16-bit serial output. The analog inputs can be configured single-ended or differential. Finally, the evaluation module has two added features: a built in reference and a high-speed serial interface.

高精度 ADC
ADS7861 デュアル、500kHz、12 ビット、2+2 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ ADS7863 デュアル、2MSPS、12 ビット、3+3 または 2+2 チャネル、同時サンプリング AD SAR コンバータ ADS8361 4 チャネル、シリアル出力、16 ビット、500kSPS、2 個の ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8361EVM — ADS8361 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8361EVM ADS8361 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 2011/05/19
証明書 ADS8361EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
その他の技術資料 ADS8361EVM Readme Page Thank You Letter 2005/03/03

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
5-6KINTERFACE 5 ~ 6K インターフェイス評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。