ADS8345EVM

ADS8345 評価モジュール

概要

The ADS8345EVM is an 8-channel, 16-bit analog-to-digital converter board based on the ADS8345 ADC. Typical power dissipation is 8mW at 100kHz throughput rate and a 5V supply. The device uses a synchronous serial interface which is buffered on the EVM.

Companion power devices:

高精度 ADC
ADS8345 複数の完全差動入力採用、16 ビット、100kSPS、8 チャネル SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8345EVM — ADS8345 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8345EVM ADS8345 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8345EVM User's Guide 2002/08/05
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8344/45EVM 2007/07/26
証明書 ADS8345EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
5-6KINTERFACE 5 ~ 6K インターフェイス評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。